ZHCAD14 august 2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387
使用分立式元件实现滤波器时,必须考虑元件容差。我们进行了仿真,以了解电路的误差贡献和灵敏度。在第一个仿真中,选择的所有电阻器均具有 1% 的容差,并绘制了所有组合用例。结果是直流和交流通带中最坏情况下的误差贡献约为 +/-0.2dB。该贡献相当于 +/-2.4% 的增益误差。在第二个仿真中,选择的所有电容器均具有 1% 的容差。此容差会略微改变频率角和过渡频带。对于 FFT 注意事项,请注意这会给直流或 50Hz 交流频段增加多大的增益误差。在 50Hz 时,误差贡献范围为 +/-0.05dB,相当于 +/-0.6% 的增益误差。
如果可以执行系统校准,这些偏差是可以接受的。必须注意无源器件的漂移,如果需要,还必须选择更精确的元件。
图 5-1 所有 R = 1% 时最坏情况下的频率响应偏差
图 5-2 所有 C = 1% 时最坏情况下的频率响应偏差