ZHCAD14 august   2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2示例考虑因素
  6. 3预调节电路简介
    1. 3.1 一阶搁架滤波器
    2. 3.2 二阶搁架滤波器
    3. 3.3 二阶搁架滤波器的噪声贡献
    4. 3.4 直流和交流增益
  7. 4二阶搁架滤波器的设计过程
    1. 4.1 边界条件的定义
    2. 4.2 元件值的计算
  8. 5元件容差的影响
  9. 6总结
  10. 7参考文献

二阶搁架滤波器的噪声贡献

使用二阶搁架滤波器的缺点是需要更多的元件,并且元件数量增加后,总噪声会略高。选择元件值时,必须在电阻值、电容值和总噪声之间作出折衷。我们需要关注噪声在频谱中的分布方式。如果使用 50Hz 宽频段计算 FFT,则特定频段中的噪声能量很重要。在对系统进行采样时,频谱随着采样频率呈周期性。从该采样频率,能量会混叠回到 B0 频段。因此,B0 频段中的平均噪声也是使用 50Hz 带宽计算得出的。正如预期的那样,由于直流增益更高,直流频带中的噪声贡献最高。从下图中,我们可以估算各个频段的输出噪声。同样,B0 是直流能量频段,B1 是交流基波频段,Bn 是交流谐波频段。

GUID-20230802-SS0I-ZTLJ-58QQ-T1MMSXGSDX4B-low.png图 3-10 跨 FFT 频段的噪声功率谱密度分布
方程式 4. N_B0 = 120 nV√Hz × √50 Hz = 848 nV
方程式 5. N_B1 = 83 nV√Hz × √50Hz = 586 nV
方程式 6. N_Bn = 79 nV√Hz × √50 Hz = 559 nV

直流能量中的输出噪声比交流频段中的输出噪声大约高 1.6 倍,但随着我们将直流信号成分增加 8 倍 (18dB),这种增加仍然会使小直流信号的 SNR 提高 14dB(5 倍)。