ZHCAD14 august   2023 OPA2387 , OPA387 , OPA4387

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2示例考虑因素
  6. 3预调节电路简介
    1. 3.1 一阶搁架滤波器
    2. 3.2 二阶搁架滤波器
    3. 3.3 二阶搁架滤波器的噪声贡献
    4. 3.4 直流和交流增益
  7. 4二阶搁架滤波器的设计过程
    1. 4.1 边界条件的定义
    2. 4.2 元件值的计算
  8. 5元件容差的影响
  9. 6总结
  10. 7参考文献

示例考虑因素

为了便于更好地理解,本节提供了一个示例。应当测量 16A、50Hz 交流电流,包括其谐波以及交流电内的 20mA 直流电流。检测方法基于分流器。选择分流器大小时需要保持较低的功率耗散,通常远低于 1W。在该示例中,分流器为 1mΩ。

功率耗散:

方程式 1. Ploss = I × I × R = 16 A × 16 A × 1 mOhm = 256 mW

分流器上的交流峰值电压:

方程式 2. Vpeak = I × R × √2 = 16 A × 1 mOhm × √2 = 22 mV

分流器上的直流电压:

方程式 3. VDC = I × R = 20 mA × 1 mOhm = 20 uV

假设 ADC 使用 1.2V VREF,满量程摆幅为 +/-1.2V。对于交流信号,需要 54 的增益才能匹配满量程。使用此增益时,直流电压为 1.08mV。ADC 内部的集成 PGA 通常遵循二进制增益步长。为了避免削波,必须选择增益 32;一些摆幅浪费了。增益为 32 时,交流最大摆幅导致峰值为 704mV,直流最大值为 640uV。640uV 几乎等于在具有 1.2V VREF 和双极 +/-VREF 摆幅的 12 位转换器中,LSB 大小 585uV。因此需要更高分辨率的转换器。即使使用 16 位转换器,直流分辨率也仅为 4 位。24 位转换器可提供更高的分辨率,并且通常包含 PGA。包含第十五个谐波的 50Hz 信号会产生 800Hz 模拟带宽。使用 SINC3 滤波器的典型 Δ-Σ 转换器在以下位置具有一个 -3dB 点: 0.262   ×   f s 。要获得所需的 800Hz 带宽,必须选择 3.2ksps 的采样率。此类具有可调增益的 Δ-Σ 转换器的输入基准噪声在个位数 uVrms 范围内。相对于 20uV 的直流信号振幅,仅存在边际 SNR。

为了更好地理解,让我们看看通过相干 FFT 计算得出的所述信号的频谱。频率样本包含基波和谐波以及直流能量的 50Hz 宽频段。

GUID-20230802-SS0I-HFNG-HNLN-C2ZWDQVLH3NT-low.png图 2-1 FFT 交流内直流 + 谐波,VREF=1.2V

B0:直流能量频段

B1:交流基波频段

Bn:交流谐波频段