ZHCACZ9A August 2023 – September 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
最小配置由最小器件树和使 U-Boot 和 Linux 内核可以访问这些器件树的配置文件组成。在开始扩展器件树以完全支持定制电路板之前,这种最小配置可用于通过一组较少的外设测试初始电路板功能。为简单起见,最小配置最初支持的外设仅限于 SD 读卡器和 UART。如果定制电路板依赖不同的外设进行引导,或无法使用这些外设进行引导,则需要创建新的器件树节点。
最小配置会减慢速度并禁用 SD 读卡器的高级功能。SD 读卡器被迫使用 3.3V 信号以 25MHz 旧版 SDR 运行,以支持更常见的 SD 卡类别。这种支持减少了与高速或低压功能相关的问题数量,如果电路板不能正确支持这些高级功能,则在尝试启动至 Linux 内核时,此类功能通常会导致故障。出于类似的原因,DDR 存储器也配置为较低的速度。新电路板在以理想速度运行时出现间歇性问题是很常见的,因此取消对这些接口的调优有助于隔离问题并加快进度。
使用此最小配置,可以验证定制电路板的功能,并逐步扩展以包括全系列外设和经过优化的功能。本指南是面向 AM62x 开发的,但可扩展到节 8中所述的其他 TI SoC。