ZHCACZ9A August   2023  – September 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 安装 SDK
  6. 为定制电路板配置 SDK
  7. 启动 U-Boot 电路板端口
    1. 4.1 器件树简介
    2. 4.2 最小配置的功能
    3. 4.3 准备定制板级配置文件
    4. 4.4 初始器件树修改
    5. 4.5 构建 U-Boot 二进制文件
    6. 4.6 U-Boot 部署说明
  8. 扩展定制电路板器件树
    1. 5.1 器件树配置
    2. 5.2 描述节点中的外设
    3. 5.3 修改器件树配置
  9. 引导 Linux 内核
    1. 6.1 内核引导概述
    2. 6.2 内核部署说明
  10. 工具和调试
    1. 7.1 内核调试跟踪
    2. 7.2 OpenOCD 调试
  11. 未来的工作
  12. 总结
  13. 10参考资料
  14.   修订历史记录

扩展定制电路板器件树

此时,基本电路板功能和 UART 配置已通过成功加载 U-Boot 进行了验证。要加载更大的 Linux,需要更快的外设或块存储器件。配置该外设是迭代启动过程的下一步。以以太网为例,本节将演示如何添加新的外设。以太网是需要配置的复杂外设,可作为一个很好的示例来了解配置其他器件树外设节点可能需要用到的器件树资源。如果 SD、eMMC 或 USB 等外设在定制电路板上提供,那么开始使用这些外设会更简单。最小配置中包含 SD 配置示例,如果定制板具有 SD 功能,该配置可能已经正常工作。