ZHCACZ9A August   2023  – September 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 安装 SDK
  6. 3 为定制电路板配置 SDK
  7. 4 启动 U-Boot 电路板端口
    1. 4.1 器件树简介
    2. 4.2 最小配置的功能
    3. 4.3 准备定制板级配置文件
    4. 4.4 初始器件树修改
    5. 4.5 构建 U-Boot 二进制文件
    6. 4.6 U-Boot 部署说明
  8. 5 扩展定制电路板器件树
    1. 5.1 器件树配置
    2. 5.2 描述节点中的外设
    3. 5.3 修改器件树配置
  9. 6 引导 Linux 内核
    1. 6.1 内核引导概述
    2. 6.2 内核部署说明
  10. 7 工具和调试
    1. 7.1 内核调试跟踪
    2. 7.2 OpenOCD 调试
  11. 8 未来的工作
  12. 9 总结
  13. 10参考资料
  14.   修订历史记录

摘要

AM62x 片上系统 (SoC) 产品系列专为构建基于 Linux 的成本优化型嵌入式系统而设计。AM62x 具有多种外设和配置,适用于许多市场应用,包括汽车和工业应用。此系列提供许多高级功能,以满足当今系统的需求。对于新用户来说,通过使用这些器件开发定制平台来充分利用这些功能可能会很复杂。本应用手册为 Linux 开发提供了一个清晰的起点,从而提高了基于 AM62x SoC 的定制电路板的开发效率。有关 AM62x 产品的更多信息,请参阅器件特定的数据表、用户指南和 SDK 文档。