ZHCACP1
may 2023
TPS62A02
,
TPS631000
1
摘要
商标
1
引言
2
电池供电摄像头的功能
3
电源
3.1
USB Type-C 充电端口
3.2
太阳能充电
4
电源结构设计
4.1
常开电源轨
4.2
间歇性电源
4.3
高效率电源轨
5
结论
6
参考文献
6
参考文献
德州仪器 (TI),
将 USB Type-C 和 USB Power Delivery 添加到电池供电型应用中
,E2E™ 设计支持论坛。
德州仪器 (TI),
USB Type-C® 和 USB Power Delivery 应用和要求初探
,营销白皮书。
德州仪器 (TI),
使用线性还是开关充电器?
,E2E™ 设计支持论坛。
德州仪器 (TI),
了解线性电源系统静态电流的基础知识
,营销白皮书。
德州仪器 (TI),
将 MLCC 短缺对电源应用的影响降至最低
,E2E™ 设计支持论坛。