ZHCACP1 may 2023 TPS62A02 , TPS631000
USB Type-C 在手机、笔记本电脑、手持电动工具和摄像头等众多电气设备中越来越受欢迎。USB Type-C 具有一些非常强大的功能,例如基于 PD 协议的更高功率输入和输出、USB3.1 支持、DisplayPort 协议支持、耳机连接等等。最近,欧盟 (EU) 议员就立法达成了一致,强制要求未来在欧盟出售的所有智能手机都支持 USB Type-C 端口。大多数电池供电摄像头只需要电源输入,有些摄像头集成了电源输出功能。对于大多数电池供电摄像头,电池仅通过适配器充电,快速充电和高效率是必要的,因为终端客户不喜欢等待很长时间来为电池充电。
图 3-1 电源和电阱之间的 USB Type-C 连接只有在两个设备之间通过 CC 线路完成协商后,才能输出 USB Type-C 电源。
如果只需要 5V 输入,一个简单的方法是直接在 CC 引脚上连接 5.1KΩ 电阻,如果电源支持,电阱便会收到最大 5V/3A。
如果实现高功率输入或具有电源输入或输出功能,则需要 PD 控制器。
图 3-2 TPS25750D 功能模块TI 提供大多数具有全功能 USB Type-C 或仅电源路径管理功能的 USB Type-C 应用芯片。TPS25750D 是一款集成式 FET 和 PD 控制器,能够处理高达 20V/5A 的输入和 5V/3A 的输出协议。TPS25750D 具有许多电源保护功能,例如无电电池启动、电流或电压保护等。通过简单的 GUI 配置,TPS25750D 不仅可以实现大多数 PD 电源管理,还可以通过主 I2C 端口配置 TI 电池充电器 IC。