ZHCACP1 may   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池供电摄像头的功能
  6. 3电源
    1. 3.1 USB Type-C 充电端口
    2. 3.2 太阳能充电
  7. 4电源结构设计
    1. 4.1 常开电源轨
    2. 4.2 间歇性电源
    3. 4.3 高效率电源轨
  8. 5结论
  9. 6参考文献

结论

在电池供电摄像头的电源设计中,良好的电源结构对于低功耗设计、电源效率以及睡眠/静态/关断电流非常重要。在设计常开电源轨、合理的视频处理和触发工作场景以及 LED 使用策略时,需要更加注意。