ZHCACP1 may   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池供电摄像头的功能
  6. 3电源
    1. 3.1 USB Type-C 充电端口
    2. 3.2 太阳能充电
  7. 4电源结构设计
    1. 4.1 常开电源轨
    2. 4.2 间歇性电源
    3. 4.3 高效率电源轨
  8. 5结论
  9. 6参考文献

电源结构设计

良好的电源结构对于低功耗设计非常重要。电源结构不仅要实现高功效,还必须具有合理的电源管理逻辑,例如哪个电源轨常开,以及哪个电源轨可以睡眠也可以唤醒。这么做的原因是电源结构需要将电源轨分类为常开电源和视频处理功耗过高时可关断的电源,即使视频 SOC 处于睡眠模式,电流也不会很小。WIFI 需要持续连接到互联网,以便电源结构能够及时响应远程请求。

GUID-20230509-SS0I-BLSC-QSXF-9DSBFC3BBP3C-low.png图 4-1 电池供电摄像头电源树