ZHCACP1 may   2023 TPS62A02 , TPS631000

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池供电摄像头的功能
  6. 3电源
    1. 3.1 USB Type-C 充电端口
    2. 3.2 太阳能充电
  7. 4电源结构设计
    1. 4.1 常开电源轨
    2. 4.2 间歇性电源
    3. 4.3 高效率电源轨
  8. 5结论
  9. 6参考文献

电源

在大多数情况下,电源具有 USB 充电端口。随着 USB Type-C® 端口越来越受欢迎,越来越多的电池供电摄像头在新设计中采用 USB Type-C 充电端口,而不是旧的 Micro USB 端口。除了 USB Type-C 充电端口外,一些电池供电摄像头还支持太阳能电池板能量输入,此类 USB 端口让设备可以安装在任何地方且无需维护。