ZHCACP1 may 2023 TPS62A02 , TPS631000
对于电池供电摄像头,最重要的功能是录制视频并将视频流上传到远程云,或将视频流传输到远程 PC 或手机。除了这些功能外,不同的摄像头产品还具备一些其他的突出功能,例如 PTZ 功能、远程通话、夜视、有人进入监控区域时自动录像,或者可以通过太阳能电池板供电,以便轻松安装在任何地方。
图 2-1 电池供电摄像头的功能模块电池供电摄像头具有多个出色功能,但如果电池续航时间很短,客户体验就会很糟糕。因此,对于电源轨设计,设计中不仅要实现所需的所有各种电源轨,而且还要具有合理的电源设计拓扑结构和固件运行处理,以便为电池充电并从关断或睡眠组件中节省微能量,从而尽可能延长工作寿命。