ZHCACP1 may 2023 TPS62A02 , TPS631000
为了延长电池工作寿命,视频处理电路大部分时间都处于关断模式,并在收到 PIR 触发、常规任务或远程网络请求等触发事件时唤醒并开始工作。视频处理电路由 ISP SOC、图像传感器、闪存、环境感应、红外/白光 LED、红外截止滤光片等组成。由于视频处理电路大部分时间都处于关断模式,因此关断电流和电源效率受到更多的关注。实际上,虽然视频处理电路的工作时间不是太长,但视频处理电路也是主要的能耗来源。
低压输出的效率很容易被忽略,尤其是因为有一些相似的电压输出效率。例如,设计中需要 0.8V 的效率,但规格中仅提供 1.2V 的电压输出效率。大多数情况下,电压输出越低,效率越差。因此,仅当电压输出大于给定规格时,才需要考虑基准电源效率。
TPS62A02 是一款 2A 降压转换器,在低压输出中具有非常高的效率。
图 4-4 TPS62A02 效率
图 4-5 TPS62A02 输出 0.8V 效率TPS62A02 关断电流典型值为 10nA。TPS62A02 还具有非常好的关断模式功能。
TLV62568 是一款成本超低的 1A 降压组件,具有良好的功效。关断电流典型值为 100nA
图 4-6 TLV62568 效率有时,负载开关适合用于在大多数时间关断某些非工作电路。TPS22919 是一款低成本 1.5A 负载开关。该负载开关的静态电流为 8uA,关断电流为 2nA。