ZHCACO4 may   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 目标读者
    2. 1.2 主机信息
  5. 2创建数据集
    1. 2.1 收集图像
    2. 2.2 标记图像
    3. 2.3 增强数据集(可选)
  6. 3选择模型
  7. 4训练模型
    1. 4.1 输入优化(可选)
  8. 5编译模型
  9. 6使用模型
  10. 7构建最终应用
    1. 7.1 使用 TI 的 Gstreamer 插件优化应用
    2. 7.2 使用原始 MIPI-CSI2 摄像头
  11. 8总结
  12. 9参考文献

引言

本文档旨在介绍对德州仪器 (TI) AM6xA 微处理器创建边缘 AI 视觉应用程序的工具和流程。示例应用将 AM62A 用于自动零售扫描仪或结算系统,在该系统中,顾客盘内的食品可通过深度学习神经网络快速自动识别,并由 TI 的 C7xMMA 深度学习加速器进行加速。

本应用手册遵循图 1-1 中所示的总体开发流程,从自定义数据集和 TI Model-Zoo 中经过部分训练的模型开始 [1]。神经网络模型使用 TI 支持的工具进行训练,并编译为目标器件的 C7xMMA 架构。然后,它与 Gstreamer 一起用于开发端到端媒体流水线,包括摄像头采集、预处理、深度学习推理、后处理和显示到监视器。最终应用程序用 Python3 编写,开源代码可在网上的德州仪器 (TI) Github 零售-购物目录下找到 [2]。有关如何运行演示的说明,请参阅 README.md。

该应用程序是为 AM62A 开发的,AM62A 是德州仪器 (TI) 的一款具有 2TOPS 深度学习加速功能的四核微处理器。该模型针对该架构进行编译,需要重新编译才能在另一个 TI 处理器上运行,从而充分利用加速器。要了解有关此编译过程的更多信息,请参阅 TI 边缘 AI 存储库中的相关文档 [4] 和 edgeai-tidl-tools [5]。此应用程序曾在 2023 年国际嵌入式展 (Embedded World) 上亮相,用于展示 AM62A。

在实施时,TI 在 Edge AI Cloud [6] 中的模型编写器软件套件尚不可用于此处理器 – 这些工具简化了从数据采集到模型选择再到训练、编译和评估(如图 1-1 中所示),一直到模型评估的整个神经网络模型开发流程。本文档遵循更加程序化的设计流程,为有经验的开发人员提供了更大的灵活性。

通过以下链接可在 YouTube 上找到概念演示视频:https://www.youtube.com/watch?v=jYJvtoPAW6E。

GUID-20230424-SS0I-KZ3T-985R-RCZBDWTRSSRC-low.svg图 1-1 开发流程图