ZHCACO4 may 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A
下一步是实际使用模型。
在训练期间报告的准确性有助于确定模型的有效性,但根据实际输入进行可视化对于确信模型按预期运行至关重要。
针对目标器件上的新输入评估模型的快速方法是在 edgeai-gst-apps 中使用该模型。这是一项有价值的概念验证,用于在不编写新代码的情况下评估更符合实际的精度。将“compiled-artifacts”内的新目录复制到目标器件,并修改诸如 object_detection.yaml 之类的配置文件(如图 6-1 所示)以指向此模型目录。确保在配置文件底部的流程中使用模型。输入可以是 USB 摄像头等实时输入,也可以是图像文件的预制视频/目录。
图 6-1 edgeai-gst-apps 配置文件示例连接的显示器/保存的视频文件看起来如图 6-2 所示(也可能会覆盖性能信息,具体取决于输出的配置):
图 6-2 对新训练的模型使用 edgeai-gst-apps 时的 Gstreamer 显示以这种方式运行模型的另一个好处是,将一个整体 gstreamer 字符串打印到终端,这是应用程序开发的有益起点。