ZHCACO4 may 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM67A , AM68A , AM69A
深度学习和神经网络是受监控 的机器学习算法。这些算法要求数据具有关联的标签,用于告知训练,数据中有哪些相关信息。标签类型取决于要解决的问题的类型。对象检测模型需要坐标(通常为两个 2D 点,表示边界 框)和对象类型;一个图像中可以有多个坐标。对于零售扫描仪应用,这是正确的选择,因为这种应用的部分目的是快速自动识别多个物体。
遗憾的是,标记通常是一项乏味的任务。如果做得不好,模型精度将会受到影响。有几种工具可简化此过程。TI 的 Edge AI Studio 是一款在线云工具,用于为 TI 处理器执行标记和大多数其他模型开发任务;但是,在零售结算应用的开发过程中,此工具不可用。离线/局部标签的替代工具是“label-studio”,标签界面如图 2-2 所示。此图显示了食品识别数据集中的一个图像。存在多个对象,并且这些对象上绘制有彩色框,以指示它们所属的类。
图 2-2 Label Studio 界面。(有意将其他对象保留在图像中并取消标记。允许干扰可提高稳健性和精度。)标记完所有图像后,数据集可以多种格式之一导出。TI 的训练工具使用 COCO JSON 格式。对于此格式,输出是一个 ZIP 存档文件,其中包含一个图像文件夹和一个名为 result.json 的 JSON。