ZHCACL7A january 2021 – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
如前所述,该设计的磁体需要直径为 1/2 英寸,同时提供足够大的磁通密度以在接近 ±100mT 输入范围的满量程输入下运行。最好在设计中留出余量以允许变化,因此选择了大约 90% 的粗略目标来指导磁体选择。
即使在此限制范围内,在磁体厚度、磁体材料以及磁体和传感器之间的空气间隙方面仍然存在相当大的灵活性。对于这种直径的磁体,1/8 英寸是常见的可用厚度,可用于多种材料类型,并且在组装过程中易于处理。
选择磁体几何形状后,对各种材料和空气间隙的磁通密度进行仿真,来确定其余变量。
图 4-2 按钮式旋钮接近仿真基于这些结果,选择了 N42 材料在距离传感器 3mm 的位置使用。