ZHCACL7A january   2021  – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 使用一维传感器进行角度测量
    2. 1.2 角度测量难题
  5. 2多轴传感器的优势
    1. 2.1 简化的机械放置
    2. 2.2 灵敏度匹配
    3. 2.3 CORDIC 角度估算
    4. 2.4 篡改和杂散磁场检测
  6. 3角度测量注意事项
    1. 3.1 传感器对齐
    2. 3.2 传感器校准
    3. 3.3 输入参考噪声
    4. 3.4 采样率的影响
  7. 4实际应用
    1. 4.1 按钮式旋钮
      1. 4.1.1 评估设计限制
      2. 4.1.2 磁体选择
      3. 4.1.3 原型设计和验证
    2. 4.2 离轴设计
      1. 4.2.1 灵敏度增益校正
      2. 4.2.2 精度验证
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

输入参考噪声

对于任何测量系统,务必记住工作信噪比 SNR。在本例中,在观察输出时,霍尔效应传感器以输入为基准的噪声将显示为杂散磁场。理想情况下,该低电平噪声的幅度将比实际输入磁通密度小得多。

随着输入幅度的减小,信噪比将受到影响,结果将导致角度测量的准确性降低。

对于许多传感器而言,抵消该影响的唯一方法是使用更强的磁体或将传感器放置在离磁体更近的位置。成本和机械设计可能会禁止这些选项中的任何一个。TMAG5170 提供了一种额外的方法来通过平均样本进一步降低该噪声。

用户可编程均值计算可以设置在 2 倍至 32 倍范围内的值。虽然这确实会导致更长的转换时间,但它也可以降低总有效噪声。每当样本数量加倍时,以输入为基准的噪声的有效 RMS 值都将减小为原来的 1/√2。在输入磁场较小的情况下,降低输入噪声的好处尤为重要。该选项还可以帮助减小其他外部噪声因素(例如机械振动)的影响。