ZHCACL7A january   2021  – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 使用一维传感器进行角度测量
    2. 1.2 角度测量难题
  5. 2多轴传感器的优势
    1. 2.1 简化的机械放置
    2. 2.2 灵敏度匹配
    3. 2.3 CORDIC 角度估算
    4. 2.4 篡改和杂散磁场检测
  6. 3角度测量注意事项
    1. 3.1 传感器对齐
    2. 3.2 传感器校准
    3. 3.3 输入参考噪声
    4. 3.4 采样率的影响
  7. 4实际应用
    1. 4.1 按钮式旋钮
      1. 4.1.1 评估设计限制
      2. 4.1.2 磁体选择
      3. 4.1.3 原型设计和验证
    2. 4.2 离轴设计
      1. 4.2.1 灵敏度增益校正
      2. 4.2.2 精度验证
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

离轴设计

为了进一步展示使用具有灵敏度校正功能的 3D 传感器设计角度测量系统的优势,我们还将尝试离轴配置并在磁体旋转时测量其精确角度。为此,我们希望将传感器放置在磁体的外边缘,类似于图 2-5 中所示。

在该配置中,我们将使用按钮式旋钮上的相同磁体,但会将其安装到能够精确驱动角度位置的运动控制器中。在此处,我们可以确定配置的确切性能。

对于该分析,我们将使用 ±50mT 范围并再次将 90% 满量程作为峰值输入值。