ZHCACL7A january 2021 – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
TMAG5170 器件提供广泛的机械放置选项。通常,存在三种主要配置,称为平面内、同轴和离轴。
平面内对齐(如图 2-1 所示)描述了我们已经显示的配置,其中传感器与旋转磁体的中心垂直对齐,因此以与磁体的磁极共面的方式放置。
同轴放置是指传感器沿着径向磁体的旋转轴放置,如图 2-3 所示。当磁体围绕 Z 轴旋转时,传感器位置可以相应地沿着 Z 轴放置在磁体正上方或正下方。保持与第一个示例相同的空气间隙,但位移沿 Z 方向向下,而不是沿 Y 方向向外。
图 2-3 同轴放置此处磁场的 X 和 Y 分量的响应完全匹配。这种放置为多轴传感器提供了最简单的实现,因为输入在幅度和 90º 异相上自然匹配。
图 2-4 同轴磁场分量最后一个选项是离轴放置,它可以是合理接近磁体的任何其他位置。例如,假设我们继续保持磁体和传感器之间的垂直空气间隙,但现在将传感器移动到磁体外周正下方的位置,如图 2-5 所示。
图 2-5 离轴放置在该位置,我们在 X、Y 和 Z 轴上分别观察到一部分磁场。磁场矢量的 X 和 Z 分量与 Y 分量的相位差均为 90°。
图 2-6 离轴磁场分量在此处,最好选择磁场矢量的 Y 和 Z 分量进行角度计算。这些输入将提供最大的信噪比,并且与 X 和 Y 更加匹配。