ZHCACL7A january 2021 – april 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
多轴灵敏度的另一个好处是可以实现篡改和杂散磁场检测。再次考虑在同轴放置中生成的输出。
图 2-11 3D 平面内传感器的磁通密度与角度之间的关系在这种情况下,请注意虽然角度计算是可能的并且只需要 X 和 Y 轴,但在 Z 方向上的该位置没有产生输入。TMAG5170 允许用户同时监控全部三个轴,因此在采用该配置时,Z 轴上的任何输入都可以指示来自外部源的磁场。
此外,TMAG5170 允许用户以编程方式为将触发 ALRT 引脚输出的任何轴设置阈值。可以设置高阈值和低阈值,如图 2-12 所示。
图 2-12 TMAG5170 磁性开关模式不仅可以在未使用的轴上设置触发器,还可以使用预期信号设置有关可接受输入的限值。可以使用上限和下限对每个轴进行单独编程。这样,该器件可配置为针对任何不应超过的磁输入将操作限制在固定的操作窗口。
将该功能添加到任何测量中有助于提供安全监控,从而通知控制器何时采取措施以防止操作发生错误的输入。