ZHCACK5A
july 2021 – april 2023
TMP114
,
TMP144
1
摘要
商标
1
引言
2
散热器温度传感器监测
3
通过放置相邻 PCB 进行元件温度监测
4
元件下温度监测
4.1
超薄温度传感器
4.2
采用 TMP114 温度传感器的元件下布局设计
4.3
元件下实验结果
5
总结
6
参考文献
7
修订历史记录
6
参考文献
请参阅如下相关文档:
德州仪器 (TI),
TMP114 具有 I
2
C 接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器
数据表
德州仪器 (TI),
TMP144 具有 SMAART Wire™/UART 接口的低功耗数字温度传感器
数据表
德州仪器 (TI),
AWR2243 评估模块 (AWR2243BOOST) 毫米波检测解决方案
用户指南。
德州仪器 (TI),
60GHz 毫米波传感器 EVM
用户指南
德州仪器 (TI),
DCA1000EVM 数据采集卡
用户指南