ZHCACK5A july   2021  – april 2023 TMP114 , TMP144

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2散热器温度传感器监测
  6. 3通过放置相邻 PCB 进行元件温度监测
  7. 4元件下温度监测
    1. 4.1 超薄温度传感器
    2. 4.2 采用 TMP114 温度传感器的元件下布局设计
    3. 4.3 元件下实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

通过放置相邻 PCB 进行元件温度监测

监测关键元件温度的最简单且常见的方法是将温度传感器直接放置在元件旁边,使得热量可通过 PCB 和布线传导至温度检测 IC 或热敏电阻。虽然这种方法成本极低且简单,但温度传感器容易受到环境温度的热干扰以及 PCB 上其他元件的热量影响。当元件和环境之间的温差非常大时,从关键元件辐射出的热量也会迅速衰减。图 3-1 通过热仿真对此进行了展示,其中使用了放置在大约 100°C 热源附近电路板上的 TMP116 温度传感器。

GUID-20210727-CA0I-P1ZZ-F3LG-4FBZLSVMRFZD-low.gif图 3-1 100°C 热源附近 TMP116 的热仿真

如图所示,随着传感器和元件之间的距离增加,温度数据的质量将迅速下降。