ZHCACK5A july   2021  – april 2023 TMP114 , TMP144

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2散热器温度传感器监测
  6. 3通过放置相邻 PCB 进行元件温度监测
  7. 4元件下温度监测
    1. 4.1 超薄温度传感器
    2. 4.2 采用 TMP114 温度传感器的元件下布局设计
    3. 4.3 元件下实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

超薄温度传感器

为了缩短传感器和关键元件之间的物理距离和热距离,TI 推出的新型 TMP114TMP144 温度传感器采用高度为 0.15mm 的小尺寸超薄 YMT 封装。这使其特别适合于元件下温度检测应用。此类 DSBGA 封装器件与裸片之间只有一层较薄的内涂层,可实现极低的 RϴJC(top) 热阻。这意味着热量较易通过封装顶部传导至硅片中的检测元件。就整体占用空间而言,TMP114 和 TMP144 温度传感器分别仅为 0.758mm × 0.758mm 和 0.76mm × 0.96mm,这样小的尺寸足以使其便于放置和布线。

GUID-20210727-CA0I-WPSN-37VW-MF04D421SXZQ-low.svg图 4-2 TMP144 和 TMP144 YMT 封装图