ZHCACK5A july   2021  – april 2023 TMP114 , TMP144

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2散热器温度传感器监测
  6. 3通过放置相邻 PCB 进行元件温度监测
  7. 4元件下温度监测
    1. 4.1 超薄温度传感器
    2. 4.2 采用 TMP114 温度传感器的元件下布局设计
    3. 4.3 元件下实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

摘要

在需要温度补偿或需要在系统温度限制范围内运行的应用中,进行精确的处理器和元件温度监测至关重要。在此类用例中,如果检测精度更高,则会直接影响系统的质量或正常运行时间。TI 全新的超薄 TMP114 和 TMP144 数字温度传感器为实现高精度元件温度监测提供了另一种方案,即将 IC 本身放置在关键元件下方,无需校准,也无需额外的布板空间。本手册介绍了元件下温度监测的概念,并将其与其他可能的温度检测布局进行了简要比较。