ZHCACH4D December 2024 – October 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62D-Q1
DDRSS 控制器和 DDRSS PHY 有大量参数需要配置。为助力配置,提供了一个在线工具(SysConfig 工具),用于生成驱动程序所需的输出文件。从 Software tool 下拉菜单中选择 DDR Subsystem Register Configuration,然后选择处理器。此 SysConfig 工具将电路板信息、DDR 器件特定数据表中的时序参数和 IO 参数作为输入,然后输出驱动程序用于对 DDR 控制器和 DDR PHY 进行编程的头文件。然后,驱动程序会启动完整的训练序列。
该 SDK 包含适用于 SK 或 EVM 上安装的存储器 (LPDDR4) 器件的配置文件。如果需要对不同存储器 (LPDDR4) 器件进行全新配置,则必须使用 DDR 寄存器配置工具生成新的配置文件。
有关更多信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM62A7/AM62A3/AM62A1-Q1/AM62D-Q1 定制电路板硬件设计 – 处理器 DDR 子系统和器件寄存器配置