ZHCAC52 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 EMI 频率范围
  6. 3 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 4 有源 EMI 滤波器
  8. 5 广义 AEF 电路
  9. 6 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 7 电容放大的概念
  11. 8 AEF 的实际实现
  12. 9 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

有源 EMI 滤波器

有许多文献 [4-7] 详细介绍了 AEF 的应用,这种设计与传统的纯无源设计相比,可以使滤波器的尺寸和体积显著减小。与无源 EMI 滤波器非常相似,AEF 电路连接到 EMI 源与 EMI 受扰对象之间的线路,如图 4-1 所示。然而,与无源滤波器不同,AEF 电路使用有源器件和控制来检测残余(DM 或 CM)电压或电流干扰,并注入可直接抵消该噪声干扰的相反信号。根据等幅反相信号叠加定理,注入的电压或电流理论上可以消除或抵消 EMI 源产生的入射噪声电压或电流影响,这本质上是一种破坏性干扰。这种策略通常应用于声学,并随后应用于 EMI。

GUID-20230313-SS0I-6CQX-MSPF-CRDRZB64JP9P-low.svg图 4-1 具有检测、增益和注入级的 AEF 的基本概念。控制结构可以是 FB (a) 或 FF (b)

我们期望 AEF 能够显著降低 EMI,使滤波器尺寸比具有等效衰减的传统纯无源设计更小。与 AEF 一起的其他(较小的)无源器件连接到功率级并改善总体衰减,这些电路被称为混合 EMI 滤波器 (HEF)。AEF 和 HEF 电路的设计和实现取决于导通路径(DM 或 CM)以及所需的检测、增益和注入级。如图 4-1 所示,消除信号由反馈 (FB) 或前馈 (FF) 方法直接从测量的信号生成。