ZHCAC52 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 EMI 频率范围
  6. 3 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 4 有源 EMI 滤波器
  8. 5 广义 AEF 电路
  9. 6 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 7 电容放大的概念
  11. 8 AEF 的实际实现
  12. 9 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

引言

鉴于接触电流安全要求,用于高密度应用的共模 (CM) EMI 滤波器通常对 Y 电容的总值有限制,因此需要大尺寸 CM 扼流圈来实现目标转角频率或滤波器衰减特性。结果,权衡后的无源滤波器设计采用笨重、昂贵且体积大的 CM 扼流圈,尺寸相当于整个滤波器大小。

但是,有源 EMI 滤波器 (AEF) 电路可为下一代电源管理系统实现更紧凑的滤波器设计。因此,空间受限型应用可使用有源电源滤波器集成电路 (IC) 来减小磁性元件的尺寸和滤波器的总尺寸。附带的好处包括:通过降低功率损耗来改善热管理和提高可靠性,简化机械设计和封装设计,减少受限空间内元件之间的电磁耦合,以及降低成本。