ZHCAC52 march   2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 EMI 频率范围
  6. 3 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 4 有源 EMI 滤波器
  8. 5 广义 AEF 电路
  9. 6 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 7 电容放大的概念
  11. 8 AEF 的实际实现
  12. 9 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

EMI 频率范围

高频开关网络是开关模式交流/直流稳压器中用于能量转换的重要组成部分。然而,这些开关网络也是输入电流谐波和传导 EMI 的固有来源,因此会影响共用同一个并网输入源的相邻设备的正常运行。

图 2-1 描述了由电磁兼容性 (EMC) 标准组织(例如国际电工委员会 (IEC) 和国际无线电干扰特别委员会 (CISPR))分类的谐波和传导 EMI 频率范围。

GUID-20230223-SS0I-NKLM-J2L6-MSMLNW9VV25M-low.svg图 2-1 IEC 和 CISPR 分类的谐波电流和传导 EMI 频率范围

应用 PFC 技术可使输入电流谐波在高达 2kHz 的频率下满足 IEC 61000-3-2/-12 设定的限制。但是,仍然必须使用 EMI 滤波器,才能在 150kHz 以上的分类频率范围内衰减高频噪声电流并满足传导发射规范(例如工业应用的 CISPR 11 和汽车应用的 CISPR 25)[1],如图 2-2 所示。

GUID-20230223-SS0I-XMRM-Z8BL-NXN2FMQFQ7XS-low.png图 2-2 9kHz 至 30MHz 频率范围内的 CISPR 准峰值和平均限值

如图 2-2 所示,目前只有 CISPR 14-1 和 CISPR 15 产品标准(分别针对家用电器和照明应用)规定了低至 9kHz 的发射限值。但是,随着标准化活动的进行,9kHz 至 150kHz 频带和适用的发射限值即将纳入现有的 IEC 61000-6-3 通用 EMI 标准 [1-2],这必将影响衰减低于 150kHz 的 EMI 滤波器的未来设计。在宽频率范围内降低 EMI 需要相应更大的无源器件。