ZHCAC52 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. EMI 频率范围
  6. 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 有源 EMI 滤波器
  8. 广义 AEF 电路
  9. 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 电容放大的概念
  11. AEF 的实际实现
  12. 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

选择 CM 有源滤波器电路

由于 CS 和 VI 的磁性元件都是大尺寸并可能是定制器件(抵消了 AEF 带来的尺寸减小优势),因此建议选择无需使用额外磁性元件的 AEF 拓扑。VSCI 实现方案将电容器与低压有源电路结合使用以进行检测和注入,从而实现更小的尺寸 [5]。

GUID-20230313-SS0I-XM88-BDLG-DFVB5H4BKX7L-low.svg图 6-1 用于说明 CM 滤波和注入电容器倍增基本原理的简化原理图

图 6-1 所示的简化单相原理图旨在说明在 CM 滤波器设置中选择的 FB-VSCI 电路的基本原理。如前所述,采用这种 AEF 拓扑的主要思路是在等效无源滤波器中使用一个容值与 Y 电容相似的注入电容器来减小 CM 扼流圈的值,因为 CM 扼流圈是大功率滤波器中最大的元件。

戴维南等效 CM 噪声源包含与源阻抗 ZS 串联的电压源 vS,该阻抗被视为容性。主电源阻抗 ZGRID 通常为感性。被指定为 LCM1 和 LCM2 的 CM 扼流圈也可用作去耦元件,可实现高衰减 FB-VSCI 设计所需的高源阻抗和负载阻抗(请参阅表 5-1 中的“d”行)。

在将 Y 型检测和注入电容器连接到交流线路后,该电路旨在降低总滤波器体积,但会使用一个影响注入电容器频率响应的有源电路来保持低频接地漏电流处于较低值,从而有效地增加其在高频时的值。反过来,相对于具有等效衰减的无源滤波器的值,这种在所需频率范围内放大的注入电容是降低 CM 扼流卷电感的关键。

该电路的优点为:

  • 简单的滤波器结构,具有宽工作频率范围和高稳定性裕度。
  • 更小的 CM 扼流圈尺寸可降低体积、重量、功率损耗和成本,同时由于具有更低的扼流圈自寄生效应和更高的自谐振频率 (fSRF),还可实现更佳的高频性能。
  • 无需额外的磁性元件,仅需 Y 型检测和注入电容器,对峰值接触电流(根据 IEC 60990 进行测量)的影响极小。
  • 使用以机箱地为基准的低压 AEF IC 可增强安全性。
  • 独立式 AEF IC 可在靠近滤波器元件的位置灵活放置。
  • 针对线路电压浪涌的浪涌抗扰能力有助于满足 IEC 61000-4-5 要求。