ZHCAC52 march   2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. EMI 频率范围
  6. 适用于大功率并网应用的无源 EMI 滤波器
  7. 有源 EMI 滤波器
  8. 广义 AEF 电路
  9. 选择 CM 有源滤波器电路
  10. 电容放大的概念
  11. AEF 的实际实现
  12. 实际结果
    1. 10.1 低压测试
    2. 10.2 高压测试
  13. 10总结
  14. 11参考文献

AEF 的实际实现

图 8-1 展示了在单相和三相电源系统中使用 TPSF12C1TPSF12C1-Q1TPSF12C3TPSF12C3-Q1 独立 AEF IC 系列通过 FB-VSCI 配置实现 CM 衰减的实际 AEF 实现方案 [8-11]。这些设置类似于图 3-1 中的两级无源滤波器,只是 AEF IC 现在位于 CM 扼流圈之间,为 CM 电流提供阻抗更低的分流路径。

GUID-20230313-SS0I-FMDM-BWXW-TC7NSZXZ2FVD-low.svg 图 8-1 用于 CM 衰减的单相 (a) 和三相 (b) AEF 实现示例

该器件系列的检测引脚使用一组 Y 型检测电容器(通常为 680pF)与电源线路连接,并馈入高通滤波器和信号组合器,如图 8-2 的 IC 方框图所示。该 IC 可抑制线路频率(50Hz 或 60Hz)交流电压以及 DM 干扰,同时使用外部可调阻尼电路来放大高频 CM 干扰并保持闭环稳定性。

GUID-20230314-SS0I-X5KL-B1WS-VLX5QSMQNWMB-low.svg 图 8-2 TPSF12C3-Q1 三相独立 AEF IC 的内部方框图

COMP1 和 COMP2 引脚之间的元件构建一个用于设置放大增益特性的超前延迟网络。功率放大器在 INJ 处的输出通过阻尼和稳定性网络(请参阅图 8-1 中带有下标“D”参考标识符的元件)和 Y 型注入电容器 CINJ(通常为 4.7nF)将所需的降噪信号注入回电源线路中。该 IC 包含集成滤波、补偿和保护电路。VDD 辅助电源的电压范围为 8V 至 16V,标称电压为 12V,并参考系统机箱接地。

从 CM 的角度来看,放置于两个 CM 扼流圈之间的 X 电容器可以有效地在电源线路之间提供低阻抗路径,通常可达到低兆赫兹频率。该路径仅使用一个注入电容器便可将电流注入到一条电源线路(通常为零线)。如果三相滤波器是没有零线的三线系统,则会将 TPSF12C3-Q1 的 SENSE4 引脚接地,并将注入电容器通过 X 电容器的人工星型连接进行耦合。