ZHCAC52 march 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1 , TPSF12C3 , TPSF12C3-Q1
图 5-1 所示为根据检测到的噪声参数(电压或电流)、注入消除信号的方式(电压或电流)和有源控制技术(FB 或 FF)进行广义概括的六种有源滤波器配置。
术语 iS 和 ZS(图 5-1)指定功率级的诺顿等效噪声电流源和并联源阻抗。ZL 是噪声接收端(或 EMI 受扰对象,例如用于 EMI 测量的 LISN)的负载阻抗。G 表示有源电路的增益。添加不同的无源元件来代替 ZS 和 ZL 将形成不同的混合电路。
从控制的角度来看,FB 设计会检测 EMI 受扰对象处的残余干扰,使信号反相,用高增益 G 将信号放大,然后将消除信号注入回系统,从而在所需的频率范围内将检测到的参数驱动为零。相比之下,FF 设计会检测 EMI 源处的干扰,使信号反相,用单位增益将信号放大,然后将信号注入回 EMI 受扰对象。FF 的放大器单位增益设置必须具有高精度才能使 EMI 信号和抗 EMI 信号相互抵消,因此 FF 设计的设计难度更高。
在噪声检测方面,VS 和 CS 元件通常分别是电容器和 CS 变压器(或现有磁性元件上的辅助绕组)。在噪声消除方面,VI 设计使用受控串联电压源来阻止噪声电流流向 LISN,而 CI 设计使用受控分流电流源来重新路由噪声源产生的噪声电流,以防止噪声电流流入并被 LISN 测量到。VI 和 CI 设计实际上可以使用负载分别创建分压器和分流器。通常,变压器可以包含串联元件,而电容器则实现分流导通路径。
表 5-1 总结了图 5-1 中包含的 AEF 电路的突出特性,包括插入损耗表达式和高衰减电路条件 [4]。YS 和 YL 分别表示 FB-VSCI 设计的噪声源和负载的导纳。
| AEF 拓扑 | 控制 (FB/FF) | 检测 (VS/CS) | 注入 (VI/CI) | 插入损耗 (IL) | 高衰减条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | FB-CSVI | 反馈 | 电流 | 电压 | ||
| b | FB-CSCI | 反馈 | 电流 | 电流 | ||
| c | FB-VSVI | 反馈 | 电压 | 电压 | ||
| d | FB-VSCI | 反馈 | 电压 | 电流 | ||
| e | FF-VSVI | 前馈 | 电压 | 电压 | ||
| f | FF-CSCI | 前馈 | 电流 | 电流 | ||
IL = iL,w/oAEF / iL,w/AEF 是未安装和已安装 AEF 时的滤波器输出电流(通常使用 50Ω 源阻抗和负载阻抗测得)的商,与可实现的 EMI 衰减相关。如表 5-1 所示,每个 AEF 拓扑都需要特定的阻抗行为来实现高衰减。