ZHCABU5 June   2022 AM623 , AM625 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TXS0108E

 

  1.   1
  2. 1SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5. 2转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8. 3转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11. 4GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14. 5转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17. 6转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20. 7MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23. 8SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

表 10-1 推荐器件
器件型号 通过汽车认证 支持的卡类型 特性
A 类
5V
B 类
3V
C 类
1.8V
TXS0104E ✓ ✓ ✓ 针对所有通道的自动双向电压转换
支持针对 SIM/UICC 的所有电压和频率
在 B 端口上增加了 ESD 保护
TXS0104E-Q1 ✓ ✓ ✓ ✓
TXS4555 ✓ ✓ 完整的 SIM/UICC 转换器解决方案
集成 LDO 稳压器
增强了卡端的 ESD 保护
TXS02326A ✓ ✓ 完整的双路 SIM/UICC 转换器和多路复用器解决方案
双路集成 LDO 稳压器
与基带处理器进行 I2C 通信
增加了 ESD 卡端保护

有关更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。