ZHCABU5 June 2022 AM623 , AM625 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TXS0108E
RGMII 是一种高带宽数据总线协议,具有非常严格的时序注意事项。以下器件建议作为建议的解决方案提供,因为它们可以支持 RGMII 接口所需的数据速率;但是,由于 RGMII 规范的定义没有考虑电压电平转换,因此建议对关键时序参数进行板级评估和系统内性能评估。