ZHCABS3B August 2018 – September 2022 ISO1050 , SN6501
为了满足 CAN 模块的 2500Vrms 隔离(ISO1050DUB 的隔离级别)要求,除了选择合适的变压器外,还必须精心设计 PCB 布局。
PCB 爬电距离是实现 2500Vrms 隔离的重要因素。对于 ISO1050DUB,最小爬电距离(封装表面上的最短端子到端子距离)约为 6.8mm。其他组件(初级侧的 SN6501 和次级侧的 LDO)应远离此距离。因此,更适合采用小型封装 LDO(SOT-23 或 SC70)来实现可满足模块 PCB 小尺寸要求的爬电距离。所选变压器的引脚连接点也应保持爬电距离。此外,应在变压器下方切割出与 ISO1050 宽度相同的槽(通过空气隔离)。图 3-6 显示了模块的最终轮廓(采用胶合封装)。
图 3-6 隔离式 CAN 模块的正视图和侧视图