ZHCABS3B August 2018 – September 2022 ISO1050 , SN6501
图 3-3 是 5V 至 5V 隔离式电源的参考原理图。
图 3-3 5V 至 5V 隔离式电源的参考设计(PSpice 原理图)SN6501 的整流输出具有低纹波。当变压器的初级侧由稳定的 5V 电源 (VIN) 供电时,不能使用线性稳压器。但是,尤其是在与安全相关的应用中,例如分布式控制系统 (DCS)、可编程逻辑控制器 (PLC) 和纺织机械控制器中,应考虑有 ±10% 的 VIN 容差。因此,5V 电源在 4.5V 至 5.5V 范围内变化,整流器输出 (VOUT) 也以相同的比率变化。虽然 ISO1050 次级侧电源 (VLDO) 仅允许 4.75V 至 5.25V 的电压,但需要使用一个 5V LDO 来稳定整流器的输出。
选择 LDO 时的两个主要考虑因素是电流驱动能力和输入电压范围。SN6501 仅为 ISO1050 提供电流,因此电流驱动能力取决于 ISO1050,并且应该为最大电流留出裕量。当 ISO1050 具有 80mA(最大值)负载时,适合使用 100mA 至 150mA 的 LDO,例如 TPS70950 或 TLV70450。
变压器输出电压范围取决于变压器匝数比。在确定匝数比时,应考虑最小 VIN 和 LDO 效率。较大的匝数比可以避免 LDO 在 VIN 下降(VOUT 相应下降)时进入非线性区域,并保持稳定的 5V 输出。但是,由于 LDO 上的电压降较大,这会导致效率低下,并且还会在 VIN 急剧增加时迫使 LDO 输入电压超过额定值。
根据变压器的功率守恒原理,
此外,根据流经变压器初级和次级线圈的磁通量相同,我们得到:
假设 ISO1050 具有最大负载,LDO 必须提供 80mA 电流 (IS-max)。
在以下条件下求解这两个未知数(n 和 iP)的线性方程:VLDO = 5V,VDiode = 0.2V,RDS = 2Ω(5V 时)。通常,LDO 在 100mA 负载下的压降大约为 150mV,但某些低成本 LDO 的压降会更大。在最坏的情况下,假设 VDrop-max = 1V(100mA 时)。得到 n = 1.25,IP = 100mA。
根据前面的理论计算公式,如果 ISO1050 处于最大电流负载下,则 LDO 必须提供大约 80mA 的电流以及 1V 的压降。变压器的匝数比不应小于 1.25。同时,SN6501 提供的最大初级电流为 100mA (IP),处于 5V 电源供电时的 350mA 电流范围内。图 3-4 和图 3-5 显示了输入电压下降或增加到设计限值时的 PSpice 仿真。根据仿真和计算结果,变压器最小输出为 5.45V;因此,选择一个在 100mA 的最大负载下压降低于 450mV 的 LDO 非常重要。

| VOUT = 5.45V |

| VOUT = 6.7V |