ZHCABS3B August 2018 – September 2022 ISO1050 , SN6501
对于隔离式 CAN 设计,电源和信号路径都必须进行电气隔离以达到特定的隔离级别。由于 ISO1050 已对信号路径进行了内部电隔离,因此设计稳健的隔离式电源便是整个模块的关键设计注意事项。在常见设计中,为了方便起见,总是使用注胶成模块的隔离式电源(如 DCR010505,这是一款 1W 隔离式 5V 至 5V 直流/直流转换器)。但是,使用此类现成的电源模块会占用更多的 PCB 空间,在某些成本敏感型应用中并不适合。也可以通过使用 TPS61085 等直流/直流转换器来实现 PCB 级分立式解决方案;大约需要 20 个外部元件(包括变压器和二极管)。这种解决方案太复杂,难以为小型封装隔离式 CAN 模块设计所需的隔离式电源。