ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

 

  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案

本应用手册介绍了使用隔离式收发器 ISO1050 和变压器驱动器 SN6501 的紧凑型隔离式 CAN 模块参考设计。与业内现有的解决方案相比,此设计具有易于实施、高可靠性、低 EMI 和低成本等优势。也可使用 ISO1042 替代 ISO1050 以升级性能。