ZHCABS3B August   2018  – September 2022 ISO1050 , SN6501

 

  1.   使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电容隔离技术
  5. 3隔离式 CAN 模块设计
    1. 3.1 变压器驱动器
    2. 3.2 5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
    3. 3.3 PCB 设计
  6. 4实验验证
  7. 5结论
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

引言

今天,随着 CAN 总线的快速普及,应用领域比以往更加多样化和复杂化。不正确的节点设计会导致通信不良,甚至一个节点失效也可能导致整个总线损坏,尤其是在恶劣的环境中。因此,应在节点设计中实施必要的保护电路,以便提高可靠性并减少不必要的损坏。常见设计会在控制器和收发器之间隔离数字信号和电源。对于某些需要更强 ESD 保护的应用,应在总线中添加 TVS。

当前的解决方案要么过于复杂(例如,数字隔离器、CAN 收发器和隔离式电源),要么成本过高。一种可行的解决方案是将 ISO1050 与 SN6501 组合,提供一种紧凑的高性能、低成本参考设计。