ZHCABS3B
August 2018 – September 2022
ISO1050
,
SN6501
使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
商标
1
引言
2
电容隔离技术
3
隔离式 CAN 模块设计
3.1
变压器驱动器
3.2
5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
3.3
PCB 设计
4
实验验证
5
结论
6
参考文献
7
修订历史记录
商标
Other TMs