ZHCABS3B
August 2018 – September 2022
ISO1050
,
SN6501
使用 ISO1050 和 SN6501 的隔离式 CAN 解决方案
商标
1
引言
2
电容隔离技术
3
隔离式 CAN 模块设计
3.1
变压器驱动器
3.2
5V 至 5V 隔离式电源设计注意事项
3.3
PCB 设计
4
实验验证
5
结论
6
参考文献
7
修订历史记录
6
参考文献
相关文档如下:
德州仪器 (TI),
在不影响性能或占用空间的情况下隔离 CAN 系统
德州仪器 (TI),
ISO72x 系列数字隔离器高压使用寿命
应用报告