ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
电阻温度检测器是无源电路元件,其电阻会随温度的升高而增大。电阻温度检测器通常使用铂、铜或镍构成,RTD 的一个主要优势是支持较宽的温度范围,从 –200°C 到 +850°C 。RTD 的精度限制由 RTD 的类别或等级来定义。铂、铜或镍的特性决定了在 0°C 到 100°C 的温度范围内,电阻与温度间的线性近似关系铂 RTD 以强大的线性度和可重复特性而著称。
DIN/IEC 60751 被视为是铂 RTD 的全球标准。对于 PT100 RTD,标准要求温度为 0°C 时检测元件的电阻为 100.00Ω,温度为 0°C 至 100°C 时,电阻的温度系数 (TCR) 为 0.00385Ω/Ω/°C。
Equation1和Equation2 定义了温度范围高于 0°C 和低于 0°C 时的电阻与温度间的关系。
其中: