ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
DIN/IEC751 中指定了四个容差级别:
| 级别 | 容差 |
|---|---|
|
AA |
± (0.1 + 0.0017·|T|) |
|
A) |
± (0.15 + 0.002·|T|) |
|
B |
± (0.3 + 0.005·|T|) |
|
C |
± (1.2 + 0.005·|T|) |
这些容差级别还代表检测器的可互换性。如果检测器损坏,良好的可互换性可确保替代传感器在相同条件下提供与原检测器相同的读数。选择温度传感器的另一项重要标准是长期稳定性。高稳定性随时间的推移产生的输出信号漂移非常小,因而降低了成本高昂的校准频率。根据应用要求,如今的 RTD 可以提供长期漂移,范围为低至 0.003°C/年 到高达 0.01 至 0.05°C/年。
RTD 被视为是精度最高的温度传感器之一。除了高精度之外,RTD 还具备优异的稳定性、可重复性以及对电气噪声的抗干扰度。但是,每个级别的精度都随温度变化而变化。图 1-4 显示了不同级别 RTD 的精度。
图 1-4 RTD 的精度级别.