ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
大多数 RTD 应用使用电流源来激励 RTD 元件并产生电压差。TMP61 是一款线性硅基热敏电阻,可在整个温度范围内提供一致的灵敏度。在图 2-6 等电流偏置电路中使用 TMP61 可提供一种温度监测方法,以代替成本高昂且复杂的 RTD。TMP61 具有正温度斜率,温度测量范围为 –40°C 至 125°C。TMP61 还可用于电压偏置电路,如图 2-7 所示。与测量温度 VTEMP 对应的输出电压是在 RBIAS 上测量的。
图 2-6 TMP61 电流偏置电路
图 2-7 TMP61 电压偏置电路