ZHCABQ5A May   2021  – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTD 简介
    1. 1.1 常见接线配置
    2. 1.2 RTD 容差和精度
    3. 1.3 RTD 系统的误差来源
      1. 1.3.1 误差最小化电路
  4. 2RTD 替代品
    1. 2.1 TMP116 和 TMP117
    2. 2.2 TMP1826
    3. 2.3 TMP6x
  5. 3结语
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

RTD 替代品

半导体温度传感器的制造技术能够高效且经济实惠地生产这些器件。因此,这些器件的特性有助于器件与很多其他类型的半导体器件轻松连接,例如放大器、电源调节器、缓冲输出放大器和微控制器。

这些传感器的快速热响应时间能够实现实时数字控制环路中的快速误差校正,从而有助于最大程度地提高控制速度,以提高生产效率和安全性。这还有助于借助低延迟响应更快地进行调整,以控制电机位置和速度。这些传感器的高精度有助于降低维护成本并减少系统停机时间,因为系统变得更加可靠,且控制更加高效。系统在更接近热限值的情况下工作的能力提高了系统效率,并能够实现即时故障检测和反应。