ZHCABQ5A May 2021 – June 2022 TMP116 , TMP117 , TMP1826 , TMP61 , TMP63 , TMP64
RTD 通常采用三种常见配置进行设计:两线、三线和四线。在两线配置(如以下图 1-1 所示)中,RTD 的两端分别用两根引线连接。在这种配置中,引线电阻无法与 RTD 电阻隔离,这样就增加了一个无法与 RTD 测量隔离的误差。两线 RTD 产生的 RTD 测量结果精度最低,在精度不太重要或者引线长度较短时使用。两线 RTD 是成本最低的 RTD 配置。
图 1-1 两线 RTD 配置在三线配置(如图 1-2 所示)中,RTD 的一端连接一根引线,另一端连接两根引线。通过使用不同的电路拓扑和测量,可有效地消除引线电阻效应,减少三线 RTD 测量中的误差。针对引线电阻的补偿假定引线电阻是匹配的。
图 1-2 三线 RTD 配置. 在四线配置(如以下图 1-3 所示)中,RTD 的任一端均连接两根引线。在此配置中,可以用四线电阻测量法测量 RTD 电阻,且精度更高。RTD 激励通过两端上的一根引线驱动,而 RTD 电阻通过两端上的另一根引线测量。在此测量中,检测 RTD 电阻,且引线与传感器激励发生反应未造成误差。四线 RTD 产生的测量结果精度最高,但也是成本最高的 RTD 配置。
图 1-3 四线 RTD 配置.