ZHCABN1 March 2022 TPS62933
表 A-1 详细介绍了前馈电容的验证结果。
VIN (V) | VOUT (V) | fSW (kHz) | Lchoose (μH) | CO 上限值 (μF), 无 Cff |
Cchoose (μF) | Cff 限值 | Cff 选择值 (pF) | PMbench (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 5 | 500 | 6.8 | 106 | 20 × 22μF (Ceffective:264μF) |
Cff > 425pF | 470pF | 83.464 |
24 | 5 | 1200 | 3.3 | 119.6 | 20 × 22μF (Ceffective:264μF) |
Cff > 425pF | 470pF | 86.143 |
24 | 12 | 500 | 12 | 40.7 | 20 × 22μF (Ceffective:98.5μF) |
Cff > 402pF | 470pF |
102.6 |
Vout 为 5V 时,Rupper (R1) 为 52.5kΩ,Rlower (R2) 为 10kΩ。
Vout 为 12V 时,Rupper (R1) 为 52.5kΩ,Rlower (R2) 为 3.75kΩ。