ZHCABN1 March 2022 TPS62933
《峰值电流模式降压转换器设计中的环路响应考量》介绍了 PCM 降压转换器的环路响应模型,如 图 2-1 所示。PCM 转换器的初始环路增益斜率为 0,在初始极点频率 fP1_EA 处,斜率由 0 变为 –20dB/dec。在极点 fP_OUT 处,环路增益斜率变为 –40dB/dec。由零点 fZ_EA 补偿之后,增益斜率变为 –20dB/dec,增益曲线以斜率 –20dB/dec 与 0dB 相交,该斜率通常可使转换器具有足够相位裕度。
TPS62933 具有内部补偿,fP1_EA、fZ_EA 和 fP2_EA 是由内部补偿所产生极点和零点的频率,其固定值如 Equation1 所示:
直流增益 Adc 与输出电流相关。TPS62933的Adc 可表示为:
fP_OUT 是输出电容和负载所形成极点的频率,可表示为:
Adc 和 fP_OUT 的表达式分别包含输出电流 Iout 和负载电阻 RO。
对于负载电阻 RO 为固定值的应用,当输出电压增大时,输出电流随之增大,而直流增益 Adc 则减小。如 图 2-2 所示,带宽会因此而减小。如果零点 fZ_EA 超出带宽范围,增益交叉频率处的增益斜率就会变为 –40dB/decade,并可能导致相位裕度不足。
对于输出电流 Iout 为固定值的转换器,等效输出电阻 RO 随输出电压的增大而增大,从而减小 Equation3 中的频率 fP_OUT。如 图 2-3 所示,这会造成带宽减小,还可能导致所补偿零点 fZ_EA 超出带宽范围。增益交叉频率处的增益斜率也会变为 –40dB/decade,可能导致相位裕度不足。
最重要的是,增加输出电压容易导致内部峰值电流模式转换器不稳定,因此很难设计高输出电压应用。
由于极点频率 fP_OUT 与输出电容 Co 成反比,因此,减小 Co 有助于增大频率 fP_OUT,使得零点 fZ_EA 再次处于带宽范围内,产生足够相位裕度。与第 I 部分中通过 Equation4 得出的输出电容范围一样,可通过增大输出电压 VO 来减小最大输出电容,从而保持稳定性。但是,减小输出电容有很多副作用,比如降低瞬态性能、增大纹波、增加噪声。
该分析证明,在高电压应用中,内部补偿 PCM 降压转换器的性能与稳定性之间存在矛盾。在这种情况下,添加前馈电容器 (Cff) 有助于解决问题。