ZHCABN1 March 2022 TPS62933
峰值电流模式 (PCM) 控制具有动态性能好、易于补偿等优势,因此广泛用于降压转换器。通过内部补偿 PCM 控制,TPS62933 器件进一步精简客户应用的 BOM,有助于减小方案尺寸并降低设计复杂性。对于常见应用,可根据推荐表选择组件,快速实现设计应用(1)。对于采用较大 输出电容器的应用,其输出电容器的选择方法详见《TPS62933 内部补偿峰值电流模式的稳定性分析与设计 — 第 I 部分:如何选择输出电容器》。
然而,根据《第 I 部分:如何选择输出电容器》 中的推导结果,稳定性限制条件下的最大输出电容与输出电压成反比,因此很难为高输出电压应用选择大电容。这导致了电压纹波、电压噪声和稳定设计之间相互矛盾。本文首先基于理论分析解释了矛盾的根源。然后介绍了前馈电容器 (Cff) 对环路的影响。通过在环路中引入一对零点和极点,可以增大相位裕度,进而提高稳定性,扩大高输出电压应用的输出电容选择范围。