ZHCABN1 March 2022 TPS62933
《采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应》应用报告详细介绍了添加前馈电容器对反馈分压器的影响。图 3-1 展示了带 Cff 的反馈分压器。
Cff 在转换器环路中引入了一对零点和极点。零点和极点的频率分别为:
图 3-2 展示了 Cff 所引入零点和极点的影响。
Cff 对环路增益和相位都有影响。环路增益增大,可扩大带宽范围,从而优化瞬态响应性能,另外,相位也会增加,进而增大相位裕度,提高系统稳定性。
《采用前馈电容器优化内部补偿直流/直流转换器的瞬态响应》等应用手册已提出一些采用 Cff 增加相位裕度的方法。但是,这些方法往往需要不带 Cff 的波特图结果才能获取 Cff 推荐值。Cff 的选择方法更适合解决方案验证过程,而不是应用设计过程。
本应用报告提出了一种选择 Cff 的新方法。该方法无需不带 Cff 的波特图结果即可获得 Cff 推荐值,更适合 TPS62933 应用设计。